Falcon® ラウンド チューブ 16 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き
Product Number352025

Falcon® 16x125mm, 16mL ポリスチレンラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは1,400。 この滅菌チューブにはスクリューキャップが付属しており、125/パック、1,000/ケース。RNase/DNaseフリー。
多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥112,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 352025 |
パック入数 | 125 / パック |
ケース入数 | 1000 / ケース |
ブランド | Falcon® |
使用用途 | テスト |
キャップカラー | 黒 |
目盛り | No |
容量 | 16 mL |
滅菌 | Yes |
外径 | 16 mm |
材質 | ポリスチレン |
アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents