text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® ラウンド チューブ 8 mL ポリスチレン スクリューキャップ付き

Product Number352027

E-mail
Falcon® 13x100mm, 8mL ポリスチレンラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは1,400。この滅菌チューブにはスクリューキャップが付属しており、125/パック、1,000/ケース。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥105,400 per case

Details
Product Number   352027
パック入数   125 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Falcon®  
使用用途   テスト  
キャップカラー   青  
目盛り   No  
容量   8 mL  
滅菌   あり  
外径   13 mm  
材質   ポリスチレン  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents