Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® ラウンド チューブ 19 mL ポリスチレン スクリュー キャップ付き
Product Number352045
Falcon® 16x150mm, 19mL ポリスチレンラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは1,400。滅菌チューブにはそれぞれスクリューキャップが付属しており、個別包装で500/ケース。RNase/DNaseフリー。
多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥68,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352045 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 使用用途 | テスト |
| キャップカラー | 黒 |
| 目盛り | No |
| 容量 | 19 mL |
| 滅菌 | あり |
| 外径 | 16 mm |
| 材質 | ポリスチレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents