Falcon® セルストレーナー 5 mL チューブ用 35 μm(380メッシュ)(フローサイトメーター用)
Product Number352235
Falcon® セルストレーナーキャップ付12x75mm チューブはフローサイトメトリーアプリケーション用に設計されており、ラボのサンプル準備を行うのに便利。35 µm ナイロンメッシュが付属のツーポジションスナップキャップに採用されており、BD® FACSシステムのような器具でのダウンストリーム処理における解離サンプルの回収を行うことができます。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥80,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352235 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 使用用途 | テスト |
| キャップカラー | 青 |
| 目盛り | No |
| 容量 | 5 mL |
| 外径 | 12 mm |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents