Falcon® 14 mL PP圆底管,不带盖,无菌,125/包,1000/箱
产品编号352018
Falcon® 17x100mm、14 mL高透明度聚丙烯 (PP) 圆底管的额定RCF为3,000xg。每支试管带有蓝色印制刻度和白色书写区。这种无菌试管以125支/包、1,000支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。
- 在实验方案中广泛使用和引用
- 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352018 |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 管子式样 | 测试 |
| 盖式样 | 无盖 |
| 刻度 | 是 |
| Capacity | 14 mL |
| Sterile | Yes |
| O.D. | 17 mm |
| Product Material | Polypropylene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14826019
- 质量证书 – 批号 11426019
- 质量证书 – 批号 34325049
- 质量证书 – 批号 31425045
- 质量证书 – 批号 19525160
- 质量证书 – 批号 12525046
- 质量证书 – 批号 04825042
- 质量证书 – 批号 02725015
- 质量证书 – 批号 01525526
- 质量证书 – 批号 19924052
- 质量证书 – 批号 11324072
- 质量证书 – 批号 08224032
- 质量证书 – 批号 18923002
- 质量证书 – 批号 18823031
- 质量证书 – 批号 13623005
- 质量证书 – 批号 07423001
- 质量证书 – 批号 07323001
- 质量证书 – 批号 06923004
- 质量证书 – 批号 06723006
- 质量证书 – 批号 06523037
- 质量证书 – 批号 06423025
- 质量证书 – 批号 02022031
- 质量证书 – 批号 01922041
- 质量证书 – 批号 35621046
- 质量证书 – 批号 32821059
- 质量证书 – 批号 28721038
- 质量证书 – 批号 12521047
- 质量证书 – 批号 00721020
- 质量证书 – 批号 00521041
- 质量证书 – 批号 00221090