Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Falcon® ラウンド チューブ 5 mL ポリプロピレン キャップなし
Product Number352053
Falcon® 12x75mm, 5mL 高透明度ポリプロピレン (PP) ラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは3,000。この滅菌チューブは125/パック、1,000/ケース。RNase/DNaseフリー。
多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352053 |
| パック入数 | 125 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 使用用途 | テスト |
| 目盛り | No |
| 容量 | 5 mL |
| 滅菌 | あり |
| 外径 | 12 mm |
| 材質 | ポリプロピレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents