Falcon® ラウンド チューブ 14 mL ポリプロピレン ツーポジション キャップ付き
Product Number352059
Falcon® 17x100mm, 14mL 高透明度ポリプロピレン (PP) ラウンド(丸底)チューブのRCFレーティングは3,000。チューブにはそれぞれ、青色のプリント目盛とライティングエリアが採用され、ベント/完全密閉両方のポジションを提供するポリエチレン製ツーポジションスナップキャップが付属しています。この滅菌チューブは25/パック、500/ケース。RNase/DNaseフリー。
多くの手法およびプロトコールにおいて使用されています。 ツーポジションスナップキャップは、操作性に優れ、サンプルロスを防ぎます。 滅菌済、ノンパイロジェニックテストで0.1EU/mL以下であることを確認済み
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥50,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 352059 |
| パック入数 | 25 / パック |
| ケース入数 | 500 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
| 使用用途 | テスト |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| キャップカラー | ナチュラル |
| 目盛り | Yes |
| 容量 | 14 mL |
| 滅菌 | あり |
| 外径 | 17 mm |
| 材質 | ポリプロピレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents