Falcon® セルストレーナー 5 mL チューブ用 35 μm(380メッシュ)(フローサイトメーター用)
Product Number352235


Falcon® セルストレーナーキャップ付12x75mm チューブはフローサイトメトリーアプリケーション用に設計されており、ラボのサンプル準備を行うのに便利。35 µm ナイロンメッシュが付属のツーポジションスナップキャップに採用されており、BD® FACSシステムのような器具でのダウンストリーム処理における解離サンプルの回収を行うことができます。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥80,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 352235 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 500 / ケース |
ブランド | Falcon® |
使用用途 | テスト |
キャップカラー | 青 |
目盛り | No |
容量 | 5 mL |
外径 | 12 mm |
Specifications Documents