text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 青色 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberMCT-060-B

E-mail

Axygen® 0.6 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。

 

  • 最大遠心強度は14,000 RCFです
  • スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
  • キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥49,800 per case

Details
Product Number   MCT-060-B
パック入数   1000 / パック  
ケース入数   10000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
容量   0.6 mL  
トップスタイル   スナップキャップ  
最大RCF   16700 xg  
目盛り   Yes  
目盛りの間隔   0.1 mL  
カラー   青  
滅菌   なし  
目盛りの範囲   0.1 - 0.6 mL  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents