Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-060-C
Axygen® 0.6 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
最大遠心強度は14,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥47,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Less than 10 in Stock
Details
| Product Number | MCT-060-C |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 0.6 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| Graduation Interval | 0,1 mL |
| Color | Clear |
| Cap Style | Snap cap |
| Sterile | Non |
| Graduation Range | 0,1 - 0,6 mL |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
Specifications Documents