Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-060-G
Axygen® 0.6 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
- 最大遠心強度は14,000 RCFです
- スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
- キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-060-G |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 0.6 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| カラー | 緑 |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 0.6 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.25226965
- Quality Certificate - Lot No.34825965
- Quality Certificate - Lot No.31025013
- Quality Certificate - Lot No.29525033
- Quality Certificate - Lot No.20225965
- Quality Certificate - Lot No.29924965
- Quality Certificate - Lot No.26224019
- Quality Certificate - Lot No.16324965
- Quality Certificate - Lot No.35023021
- Quality Certificate - Lot No.22723965
- Quality Certificate - Lot No.17523965
- Quality Certificate - Lot No.17323029
- Quality Certificate - Lot No.07623965
- Quality Certificate - Lot No.17722965
- Quality Certificate - Lot No.13322965
- Quality Certificate - Lot No.13222965
- Quality Certificate - Lot No.07622965
- Quality Certificate - Lot No.03822965
- Quality Certificate - Lot No.33121965
- Quality Certificate - Lot No.20721086
- Quality Certificate - Lot No.18221965
- Quality Certificate - Lot No.05921965
- Quality Certificate - Lot No.04421965
- Quality Certificate - Lot No.04021965
- Quality Certificate - Lot No.03821965
- Quality Certificate - Lot No.03621965
- Quality Certificate - Lot No.33520301
- Quality Certificate - Lot No.31420301
- Quality Certificate - Lot No.24820301