Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 0.6 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色 非滅菌 1000 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-060-V
Axygen® 0.6 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
- 最大遠心強度は14,000 RCFです
- スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
- キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥49,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-060-V |
| パック入数 | 1000 / パック |
| ケース入数 | 10000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 0.6 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| カラー | 紫 |
| 滅菌 | No |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 0.6 mL |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.29725965
- Quality Certificate - Lot No.12025965
- Quality Certificate - Lot No.31924965
- Quality Certificate - Lot No.30324965
- Quality Certificate - Lot No.26724965
- Quality Certificate - Lot No.14324965
- Quality Certificate - Lot No.07524965
- Quality Certificate - Lot No.24923965
- Quality Certificate - Lot No.18823965
- Quality Certificate - Lot No.08223016
- Quality Certificate - Lot No.22021965
- Quality Certificate - Lot No.21521053
- Quality Certificate - Lot No.19521301
- Quality Certificate - Lot No.18121301
- Quality Certificate - Lot No.17921301
- Quality Certificate - Lot No.17421301
- Quality Certificate - Lot No.17221301
- Quality Certificate - Lot No.17121301
- Quality Certificate - Lot No.16921301
- Quality Certificate - Lot No.16721301
- Quality Certificate - Lot No.16521301
- Quality Certificate - Lot No.16321301
- Quality Certificate - Lot No.16121301
- Quality Certificate - Lot No.16021301
- Quality Certificate - Lot No.15921301
- Quality Certificate - Lot No.15821301
- Quality Certificate - Lot No.15721301
- Quality Certificate - Lot No.13321965
- Quality Certificate - Lot No.13121965
- Quality Certificate - Lot No.13021965