Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 青色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-150-B
Axygen® 1.5 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
- 最大遠心強度は14,000 RCFです
- スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
- キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥25,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-150-B |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.5 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| カラー | 青 |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 1.5 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents