Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-150-C
Axygen® 1.5 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
最大遠心強度は14,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥22,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-150-C |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.5 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 1.5 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.30526962
- Quality Certificate - Lot No.30526934
- Quality Certificate - Lot No.30226934
- Quality Certificate - Lot No.29926962
- Quality Certificate - Lot No.29926046
- Quality Certificate - Lot No.29926045
- Quality Certificate - Lot No.29926044
- Quality Certificate - Lot No.29926043
- Quality Certificate - Lot No.29926035
- Quality Certificate - Lot No.29926034
- Quality Certificate - Lot No.29626934
- Quality Certificate - Lot No.29626045
- Quality Certificate - Lot No.29626044
- Quality Certificate - Lot No.29526032
- Quality Certificate - Lot No.29526031
- Quality Certificate - Lot No.29426962
- Quality Certificate - Lot No.29426033
- Quality Certificate - Lot No.29426032
- Quality Certificate - Lot No.29326041
- Quality Certificate - Lot No.29326040
- Quality Certificate - Lot No.29226068
- Quality Certificate - Lot No.29026934
- Quality Certificate - Lot No.28926962
- Quality Certificate - Lot No.28926392
- Quality Certificate - Lot No.28926056
- Quality Certificate - Lot No.28926041
- Quality Certificate - Lot No.28926040
- Quality Certificate - Lot No.28926039
- Quality Certificate - Lot No.28826040
- Quality Certificate - Lot No.28826039