text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ マキシマムリカバリー 透明 非滅菌 、 250 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberMCT-150-L-C

E-mail
Axygen® 1.5 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。


  • 最大遠心強度は14,000 RCFです
  • スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
  • キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
  • サンプル全体の完全性のための、RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Details
    Product Number   MCT-150-L-C
    パック入数   250 / パック  
    ケース入数   2500 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    容量   1.5 mL  
    使用用途   マイクロセントリヒュージ  
    トップスタイル   スナップキャップ  
    最大RCF   14000 xg  
    目盛り   Yes  
    目盛りの間隔   0.25 mL  
    カラー   クリア  
    キャップスタイル   スナップキャップ  
    滅菌   なし  
    目盛りの範囲   0.1 - 1.5 mL  
    アプリケーション   診断研究  
    材質   ポリプロピレン  
    Specifications Documents