Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 キャップなし、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-150-NC
Axygen® 1.5 mL キャップレスマイクロチューブでは、チューブ側面にフロスト仕上げがされています。
最大遠心強度は20,000 RCFです RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥26,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-150-NC |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.5 mL |
| トップスタイル | キャップなし |
| 最大RCF | 20000 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.25 mL |
| カラー | クリア |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 1.5 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents