text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 青色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberMCT-175-B

E-mail
Axygen® 1.7 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。

  • 非常に優れた強度および化学的耐性を提供するコポリマー素材から製造しています
  • コポリマーチューブはボイルプルーフではありません。また、オートクレーブや温浴アプリケーションはお勧めしません
  • 最大遠心強度は14,000 RCFです
  • スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
  • キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
  • コポリマー製とホモポリマー製のチューブはともに非常に優れた強度と化学的耐性を提供します。

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥27,400 per case

    Details
    Product Number   MCT-175-B
    パック入数   500 / パック  
    ケース入数   5000 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    容量   1.7 mL  
    トップスタイル   スナップキャップ  
    最大RCF   16700 xg  
    目盛り   Yes  
    目盛りの間隔   0.1 mL  
    カラー   青  
    滅菌   なし  
    目盛りの範囲   0.1 - 1.5 mL  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents