Axygen® 1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み、 250 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-175-C-S
Axygen® 1.7 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
非常に優れた強度および化学的耐性を提供するコポリマー素材から製造しています コポリマーチューブはボイルプルーフではありません。また、オートクレーブや温浴アプリケーションはお勧めしません 最大遠心強度は14,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-175-C-S |
| 入数/袋 | 50 / パック |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 2500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.7 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.25 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 2 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.25726100
- Quality Certificate - Lot No.25726099
- Quality Certificate - Lot No.25426033
- Quality Certificate - Lot No.25426032
- Quality Certificate - Lot No.23626082
- Quality Certificate - Lot No.23326021
- Quality Certificate - Lot No.23226023
- Quality Certificate - Lot No.23126026
- Quality Certificate - Lot No.23026024
- Quality Certificate - Lot No.22926109
- Quality Certificate - Lot No.22626024
- Quality Certificate - Lot No.22526021
- Quality Certificate - Lot No.22426019
- Quality Certificate - Lot No.22326018
- Quality Certificate - Lot No.22226076
- Quality Certificate - Lot No.21926018
- Quality Certificate - Lot No.21826011
- Quality Certificate - Lot No.21726022
- Quality Certificate - Lot No.21726021
- Quality Certificate - Lot No.21626018
- Quality Certificate - Lot No.21526093
- Quality Certificate - Lot No.21526092
- Quality Certificate - Lot No.21226432
- Quality Certificate - Lot No.21026025
- Quality Certificate - Lot No.20826091
- Quality Certificate - Lot No.20826090
- Quality Certificate - Lot No.19526017
- Quality Certificate - Lot No.19526016
- Quality Certificate - Lot No.19426097
- Quality Certificate - Lot No.19426096