text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberMCT-175-V

E-mail
Axygen® 1.7 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。

  • 非常に優れた強度および化学的耐性を提供するコポリマー素材から製造しています
  • コポリマーチューブはボイルプルーフではありません。また、オートクレーブや温浴アプリケーションはお勧めしません
  • 最大遠心強度は14,000 RCFです
  • スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
  • キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
  • コポリマー製とホモポリマー製のチューブはともに非常に優れた強度と化学的耐性を提供します。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Out of Stock

    Details
    Product Number   MCT-175-V
    Qty./Pk   500 / Pk  
    Qty./Cs   5000 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Capacity   1.7 mL  
    Top Style   Snap cap  
    Maximum RCF   16700 xg  
    Graduations   Yes  
    Graduation Interval   0.1 mL  
    Color   Violet  
    Sterile   No  
    Graduation Range   0.1 - 1.5 mL  
    Application   Diagnostics  
    Specifications Documents