text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberMCT-200-C

E-mail
Axygen® 2.0 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。


  • 最大遠心強度は14,000 RCFです
  • スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
  • キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥25,800 per case

    Details
    Product Number   MCT-200-C
    パック入数   500 / パック  
    ケース入数   5000 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    容量   2 mL  
    使用用途   マイクロセントリヒュージ  
    トップスタイル   スナップキャップ  
    最大RCF   16700 xg  
    目盛り   Yes  
    目盛りの間隔   0.25 mL  
    カラー   クリア  
    キャップスタイル   スナップキャップ  
    滅菌   なし  
    目盛りの範囲   0.1 - 2 mL  
    アプリケーション   診断研究  
    材質   ポリプロピレン  
    Specifications Documents