Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 滅菌済み、 250 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-200-C-S
Axygen® 2.0 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
最大遠心強度は20,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥24,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-200-C-S |
| 入数/袋 | 50 / パック |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 2500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.25 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 2 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents