Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-200-G
Axygen® 2.0 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
最大遠心強度は20,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥28,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | MCT-200-G |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| Graduation Interval | 0.25 mL |
| Color | Green |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 2 mL |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.12126394
- Quality Certificate - Lot No.25525394
- Quality Certificate - Lot No.25724394
- Quality Certificate - Lot No.02524013
- Quality Certificate - Lot No.10823394
- Quality Certificate - Lot No.13320394
- Quality Certificate - Lot No.08520394
- Quality Certificate - Lot No.17018003
- Quality Certificate - Lot No.14618394
- Quality Certificate - Lot No.08518002
- Quality Certificate - Lot No.03518001
- Quality Certificate - Lot No.21216394
- Quality Certificate - Lot No.06715002
- Quality Certificate - Lot No.05415001
- Quality Certificate - Lot No.19514001
- Quality Certificate - Lot No.11214045
- Quality Certificate - Lot No.07814701
- Quality Certificate - Lot No.07414035
- Quality Certificate - Lot No.21413394
- Quality Certificate - Lot No.04813394
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.121204-045