Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ マキシマムリカバリー 透明 非滅菌 、 250 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-200-L-C
Axygen® 2.0 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
最大遠心強度は14,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです ローリテンションタイプのAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)製品です
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥17,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-200-L-C |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 2500 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 14000 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.25 mL |
| カラー | クリア |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 2 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.20126093
- Quality Certificate - Lot No.16026019
- Quality Certificate - Lot No.16026007
- Quality Certificate - Lot No.15926090
- Quality Certificate - Lot No.13226028
- Quality Certificate - Lot No.13126083
- Quality Certificate - Lot No.12826036
- Quality Certificate - Lot No.10826010
- Quality Certificate - Lot No.10726013
- Quality Certificate - Lot No.07426065
- Quality Certificate - Lot No.07326067
- Quality Certificate - Lot No.05526009
- Quality Certificate - Lot No.05426030
- Quality Certificate - Lot No.01226048
- Quality Certificate - Lot No.01126016
- Quality Certificate - Lot No.01026016
- Quality Certificate - Lot No.14225026
- Quality Certificate - Lot No.14125025
- Quality Certificate - Lot No.14025024
- Quality Certificate - Lot No.35324008
- Quality Certificate - Lot No.35124049
- Quality Certificate - Lot No.22223015
- Quality Certificate - Lot No.22123025
- Quality Certificate - Lot No.22123024
- Quality Certificate - Lot No.22023048
- Quality Certificate - Lot No.18323025
- Quality Certificate - Lot No.18323024
- Quality Certificate - Lot No.18223058
- Quality Certificate - Lot No.08423005
- Quality Certificate - Lot No.08323008