Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 透明 キャップなし、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-200-NC
Axygen® 2.0mL キャップレスマイクロチューブでは、チューブ側面にフロスト仕上げがされています。
最大遠心強度は20,000 RCFです RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥24,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Out of Stock
Details
| Product Number | MCT-200-NC |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| トップスタイル | キャップなし |
| 最大RCF | 14000 xg |
| 目盛り | Yes |
| Graduation Interval | 0.25 mL |
| Color | Clear |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 2 mL |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents