Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 5.0mL MaxyClearマイクロチューブ、ポリプロピレン、透明、滅菌なし、250 チューブ/パック, 5パック/ケース
Product NumberMCT-500-C
Axygen® 5.0mL MaxyClearマイクロチューブは、透明とアンバー(遮光タイプ)、滅菌済み、滅菌なしタイプからお選びいただけます。Axygenスナップロックマイクロチューブは全てホモポリマーのポリプロピレン製で、キャップと胴体部分は記入がしやすいようフロスト仕上げになっています。また、0.5mL間隔の目盛りがついています。
最大14,000 RCFでの遠心が可能 確実に密閉できるスナップロックキャップ RNase/DNaseフリーを保証 確実に密閉できるスナップロックキャップ Axygenマイクロチューブはノンパイロジェニック -80℃まで耐性
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥28,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-500-C |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 1250 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 5 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| チューブ形状 | 円筒 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 14000 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.5 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 1 - 5 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents