Axygen® 5.0mL MaxyClearマイクロチューブ、ポリプロピレン、透明、滅菌済み、250 チューブ/パック, 5パック/ケース
Product NumberMCT-500-C-S
Axygen® 5.0mL MaxyClearマイクロチューブは、透明とアンバー(遮光タイプ)、滅菌済み、滅菌なしタイプからお選びいただけます。Axygenスナップロックマイクロチューブは全てホモポリマーのポリプロピレン製で、キャップと胴体部分は記入がしやすいようフロスト仕上げになっています。また、0.5mL間隔の目盛りがついています。
最大14,000 RCFでの遠心が可能 確実に密閉できるスナップロックキャップ RNase/DNaseフリーを保証 確実に密閉できるスナップロックキャップ Axygenマイクロチューブはノンパイロジェニック -80℃まで耐性
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥44,100 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-500-C-S |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 1250 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 5 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| チューブ形状 | 円筒 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 14000 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.5 mL |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| 滅菌 | あり |
| 目盛りの範囲 | 1 - 5 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents