Axygen® 1.5 mL锥形螺旋盖微量离心管和管盖,带O型圈,聚丙烯,透明盖,无菌
产品编号SCT-150-C-S
Axygen® 1.5 mL锥形底螺旋盖离心管配有密封紧密的螺旋盖。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-150-C-S |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 4000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 1.5 mL |
| 管子式样 | 微量离心机 |
| 底部式样 | 锥形 |
| 顶部式样 | 螺旋盖 |
| 最高RCF | 20000 xg |
| 刻度 | 没有 |
| 颜色 | 透明 |
| 盖式样 | 螺旋盖 |
| 无菌 | 是 |
| 自立式 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
| Product Material | 聚丙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19826001
- 质量证书 – 批号 18126001
- 质量证书 – 批号 16026001
- 质量证书 – 批号 13426001
- 质量证书 – 批号 13126951
- 质量证书 – 批号 12726953
- 质量证书 – 批号 12726951
- 质量证书 – 批号 11526001
- 质量证书 – 批号 09326001
- 质量证书 – 批号 09226951
- 质量证书 – 批号 09126952
- 质量证书 – 批号 07926001
- 质量证书 – 批号 04826951
- 质量证书 – 批号 02026001
- 质量证书 – 批号 35025001
- 质量证书 – 批号 34425951
- 质量证书 – 批号 33025952
- 质量证书 – 批号 32025001
- 质量证书 – 批号 29325001
- 质量证书 – 批号 28825952
- 质量证书 – 批号 28725951
- 质量证书 – 批号 26225001
- 质量证书 – 批号 23625001
- 质量证书 – 批号 23025951
- 质量证书 – 批号 21025953
- 质量证书 – 批号 18825001
- 质量证书 – 批号 15325001
- 质量证书 – 批号 04925001
- 质量证书 – 批号 02025001
- 质量证书 – 批号 01325001