text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 2.0mL Conical Screw Cap Microcentrifuge Tube and Cap, with O-rings, Polypropylene, Clear Cap, Non-Sterile, 500 Tubes/Unit, 8 Units/Case

Product NumberSCT-200-C

E-mail

Axygen® スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。コニカルもしくは自立型で、様々なキャップカラーがあります。滅菌、非滅菌からお選びいただけます。

  • 最大遠心強度は20,000 RCFです
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

滅菌済みチューブは、Oリング付きキャップをセットした状態で包装されています。



¥118,700 per case

Details
Product Number   SCT-200-C
パック入数   500 / パック  
ケース入数   4000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Specifications Documents