text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 2.0mL Self Standing Screw Cap Microcentrifuge Tube and Cap, with O-rings, Polypropylene, Assorted Color Cap, Non-Sterile, 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Unit, 8 Units/Case

Product NumberSCT-200-SS-A

E-mail

Axygen® スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。コニカルもしくは自立型で、様々なキャップカラーがあります。滅菌、非滅菌からお選びいただけます。

  • 最大遠心強度は20,000 RCFです
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

滅菌済みチューブは、Oリング付きキャップをセットした状態で包装されています。



¥99,000 per case

Details
Product Number   SCT-200-SS-A
Specifications Documents