text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 透明 非滅菌

Product NumberSCT-200-SS-C

E-mail

Axygen® 2.0 mL 自立型 スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。

  • 最大遠心強度は20,000 RCFです
  • スクリューキャップにはOリングが付属し、密閉性の確保と蒸発を防ぎます
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです


¥118,700 per case

Out of Stock

Details
Product Number   SCT-200-SS-C
パック入数   500 / パック  
ケース入数   4000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
容量   2 mL  
使用用途   マイクロセントリヒュージ  
トップスタイル   スクリューキャップ  
最大RCF   20000 xg  
目盛り   No  
Color   Clear  
Cap Style   Screw cap  
Cap Color   Clear  
Sterile   No  
Self Standing   Yes  
Application   Diagnostics  
Product Material   Polypropylene  
Specifications Documents