Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 2.0 mL 自立型スクリューキャップチューブ Oリング付きキャップ 透明 滅菌済み
Product NumberSCT-200-SS-C-S
Axygen® 2.0 mL 自立型 スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。
最大遠心強度は20,000 RCFです スクリューキャップにはOリングが付属し、密閉性の確保と蒸発を防ぎます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
¥134,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | SCT-200-SS-C-S |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 4000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| トップスタイル | スクリューキャップ |
| 最大RCF | 20000 xg |
| 目盛り | No |
| カラー | クリア |
| キャップスタイル | スクリューキャップ |
| 滅菌 | あり |
| 自立型 | Yes |
| アプリケーション | 診断研究 |
| 材質 | ポリプロピレン |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.29226001
- Quality Certificate - Lot No.26726001
- Quality Certificate - Lot No.22726001
- Quality Certificate - Lot No.16326001
- Quality Certificate - Lot No.14626951
- Quality Certificate - Lot No.14626001
- Quality Certificate - Lot No.11426001
- Quality Certificate - Lot No.09726951
- Quality Certificate - Lot No.09626951
- Quality Certificate - Lot No.09026951
- Quality Certificate - Lot No.08926951
- Quality Certificate - Lot No.08426952
- Quality Certificate - Lot No.08326953
- Quality Certificate - Lot No.08326951
- Quality Certificate - Lot No.08226951
- Quality Certificate - Lot No.07926001
- Quality Certificate - Lot No.06226951
- Quality Certificate - Lot No.02026001
- Quality Certificate - Lot No.35125001
- Quality Certificate - Lot No.34925951
- Quality Certificate - Lot No.31425001
- Quality Certificate - Lot No.30025951
- Quality Certificate - Lot No.29425001
- Quality Certificate - Lot No.22325951
- Quality Certificate - Lot No.21825951
- Quality Certificate - Lot No.21725951
- Quality Certificate - Lot No.21625951
- Quality Certificate - Lot No.21125951
- Quality Certificate - Lot No.21025952
- Quality Certificate - Lot No.21025951