Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 0.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし 透明 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース
Product NumberST-050
Axygen® コニカル底 スクリューチューブのみ。
最大遠心強度は20,000 RCFです RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
¥34,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | ST-050 |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 4000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 0.5 mL |
| トップスタイル | キャップなし |
| 最大RCF | 20000 xg |
| 目盛り | No |
| カラー | クリア |
| 滅菌 | なし |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Available Certificates