text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.5 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし 透明 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース

Product NumberST-150

E-mail

Axygen® コニカル底 スクリューチューブのみ。

 

  • 最大遠心強度は20,000 RCFです
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
  • -80℃までの温度に耐えることができます


¥34,800 per case

Less than 10 in Stock

Details
Product Number   ST-150
パック入数   500 / パック  
ケース入数   4000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
容量   1.5 mL  
トップスタイル   キャップなし  
最大RCF   20000 xg  
目盛り   No  
Color   Clear  
Sterile   No  
Application   Diagnostics  
Specifications Documents
Available Certificates