Axygen® スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。コニカルもしくは自立型で、様々なキャップカラーがあります。滅菌、非滅菌からお選びいただけます。
- 最大遠心強度は20,000 RCFです
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
滅菌済みチューブは、Oリング付きキャップをセットした状態で包装されています。
Axygen® スクリューキャップチューブの最大の特長は、密閉度の高いキャップです。コニカルもしくは自立型で、様々なキャップカラーがあります。滅菌、非滅菌からお選びいただけます。
滅菌済みチューブは、Oリング付きキャップをセットした状態で包装されています。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-050-SS-X | Axygen® 0.5 mL 自立型 スクリューチューブ キャップなし アンバー 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥39,100 | per case | |
ST-150-SS-X | Axygen® 1.5 mL 自立型 スクリューチューブ キャップなし アンバー 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥39,100 | per case | |
ST-200-SS-X | Axygen® 2.0 mL 自立型 スクリューチューブ キャップなし アンバー 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥39,100 | per case | |
ST-200-X | Axygen® 2.0 mL コニカル底スクリューチューブ キャップなし アンバー 非滅菌 500 本/パック、8 パック/ケース | 500 / パック | 4000 / ケース | Axygen® | ¥39,100 | per case |