text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 5 mL 自立型 スクリューチューブ 青キャップ 非滅菌 、 1000 本/ケース

Product NumberSCT-5ML

E-mail

Axygen® 5 mL 自立型スクリューキャップトランスポートチューブ(青色キャップ付き)、透明、未滅菌、1000本/ケース
 

  • 1.0 mL刻みの目盛
  • フロスト処理された大きな書き込みエリア
  • チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥13,400 per case

Details
Product Number   SCT-5ML
パック入数   500 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
容量   5 mL  
トップスタイル   スクリューキャップ  
目盛り   Yes  
目盛りの間隔   1 mL  
カラー   クリア  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップカラー   青  
滅菌   なし  
自立型   Yes  
目盛りの範囲   1 - 5 mL  
アプリケーション   診断研究  
材質   ポリプロピレン  
Specifications Documents