text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1.5mL 一体型スクリューキャップマイクロセントリフュージチューブ, O-リング付き, ポリプロピレン製, 滅菌済み

Product Number430909

E-mail

【在庫なくなり次第一時販売中止です。】


•一体型キャップにはシリコン製o-リングが付いています
• 最大 RCF : 20,000xg
• 滅菌済み

¥38,900 per case

Out of Stock

Details
Product Number   430909
パック入数   50 / パック  
ケース入数   500 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   1.5 mL  
使用用途   マイクロセントリヒュージ  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   ネジ付き  
最大RCF   20000 xg  
カラー   ナチュラル  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
キャップカラー   オレンジ  
滅菌   あり  
自立型   No  
Specifications Documents