Costar® 0.65 mL ローバインディングスナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 500/ケース
Product Number3206
【在庫がなくなり次第販売終了です。代替品は、MCT-060-L-Cです。】
- Costar0.65 mLローバインディングマイクロセントリフュージチューブは、特殊ポリマー製でタンパク、核酸の吸着がしにくくなっており、サンプルのロスを防ぎます。
- RNase/Dnaseフリー
- 非滅菌でオートクレーブ可能です。
- 外側に目盛が付いており、書込みスペースがあるので、サンプルの識別が容易です。
- キャップは繰り返し開閉した後も高い密閉性を保ちます。キャップはフラットトップになっており、書込みに便利です。最大遠心強度:17,000xg
¥8,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3206 |
パック入数 | 500 / パック |
ケース入数 | 500 / ケース |
ブランド | Corning® |
容量 | 0.65 mL |
使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
底の形状 | コニカル |
トップスタイル | スナップキャップ |
最大RCF | 17000 xg |
目盛り | Yes |
カラー | ナチュラル |
キャップスタイル | スナップキャップ |
キャップ材質 | ポリプロピレン |
キャップカラー | ナチュラル |
滅菌 | No |
自立型 | No |
特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents