Costar® 1.7mL ローバインディングスナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 250/ケース
Product Number3207
¥6,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3207 |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 250 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 1.7 mL |
| 使用用途 | マイクロセントリヒュージ |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 17000 xg |
| 目盛り | Yes |
| カラー | ナチュラル |
| キャップスタイル | スナップキャップ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | ナチュラル |
| 滅菌 | なし |
| 自立型 | No |
| 特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents