text.skipToContent text.skipToNavigation

Costar® 0.65mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製,非滅菌, 1000/ケース

产品编号3208

电子邮件
• 非滅菌でオートクレーブ可能です
• 外側に目盛が付いており,書き込みスペースがあるので,サンプルの識別が容易です
• 実用的な密閉デザインは繰り返しの開け閉めに便利です
• フラットトップなので書き込みに便利です
• 最大RCF : 17,000xg

详情
产品编号   3208
パック入数   500 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   Corning®  
容量   0.65 mL  
使用用途   マイクロセントリヒュージ  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   スナップキャップ  
最大RCF   17000 xg  
目盛り   Yes  
カラー   ナチュラル  
キャップスタイル   スナップキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
Cap Color   Natural  
Sterile   No  
Self Standing   No  
Feature   Disposable  
产品规格文件