- 非滅菌、オートクレーブ可能です。
- 外側に目盛が付いており、書き込みスペースがあるので、サンプルの識別が容易です。
- キャップは繰り返し開閉したあとも高い密閉性を保ちます。
- キャップはフラットトップになっており、書き込みに便利です。
- 最大RCF 17,000 x g まで耐性があります。
- 特殊ポリマー製ローバインディングマイクロセントリフュージチューブではタンパク質、核酸が吸着しにくくなっており、サンプルのロスを防ぎます。
- RNase / DNaseフリーです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3209 | Costar® 0.65mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製, レインボーパック, 非滅菌, 500/ケース | 200 / パック | 1000 / ケース | Corning® | ¥11,400 | per case | |
3622 | Costar® 1.7mL スナップキャップマイクロセントリフュージチューブ, ポリプロピレン製, レインボーパック, 非滅菌, 500/ケース | 100 / パック | 500 / ケース | Corning® | ¥7,600 | per case |