- スピン・エックスはチューブ内にメンブレン付きフィルターがセットされています。
- 用途:細菌の除去、培地からの細胞、微粒子の除去、HPLC用サンプルの調製、アガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNA抽出。
- 最大RCF は16,000xgです。
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8161 | Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.22µm セルロースアセテート, 非滅菌, 100/ケース | 25 / パック | 100 / ケース | Corning® | ¥23,900 | per case | |
8163 | Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.45µm セルロースアセテート, 非滅菌, 100/ケース | 25 / パック | 100 / ケース | Corning® | ¥23,900 | per case | |
8169 | Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.22µm ナイロン, 非滅菌, 200/ケース | 100 / パック | 200 / ケース | Corning® | ¥42,400 | per case | |
8170 | Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター, 0.45µm ナイロン, 非滅菌, 200/ケース | 100 / パック | 200 / ケース | Corning® | ¥42,400 | per case |