- 安定したディッシュ操作を保証する丈夫な構造です。
- 観察に最適なクリスタルグレードポリスチレン製です。
- 滅菌済みです。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351029 | Falcon® 100mm x 15mmスタンダードスタイル微生物用、未処理ポリスチレン、20枚/包、 500枚/ケース、滅菌済み | 20 / パック | 500 / ケース | Falcon® | ¥20,900 | per case |