- 安定したディッシュ操作を保証する丈夫な構造です。
- 観察に最適なクリスタルグレードポリスチレン製です。
- 滅菌済みです。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Unit Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
351006 | Falcon® 50mmx9mm微生物用ペトリディッシュ(締めフタ付き)、未処理ポリスチレン、20枚/包、500枚/ケース、滅菌済み | 20 / パック | 500 / ケース | Falcon® | N/A | per case | |
351007 | Falcon® 60mm x 15mm Falcon®スタンダードスタイル微生物用、未処理ポリスチレン、20枚/包、 500枚/ケース、滅菌済み | 20 / パック | 500 / ケース | Falcon® | N/A | per case | |
351008 | Falcon® 35mm微生物用ペトリディッシュ(イージーグリップタイプ)、未処理ポリスチレン、20枚/包、500枚/ケース、滅菌済み | 20 / パック | 500 / ケース | Falcon® | N/A | per case | |
351029 | Falcon® 100mm x 15mmスタンダードスタイル微生物用、未処理ポリスチレン、20枚/包、 500枚/ケース、滅菌済み | 20 / パック | 500 / ケース | Falcon® | N/A | per case | |
351058 | Falcon® 150mm x 15mm微生物用ペトリディッシュ、未処理ポリスチレン、10枚/包、 100枚/ケース、滅菌済み | 10 / パック | 100 / ケース | Falcon® | N/A | per case |