PYREX ビーカー 100mL(小口パック)
Product Number1000-100-P
【在庫がなくなり終了次第です。 代替品は1000-100です。】
注ぎ口付ビーカーは、厚みが均一になるよう作られ、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。すべてのサイズに大きめのマーキングスポットを設けています。参考規格:ASTM E-960 PYREXのビーカーカバーにはカタログ番号9985をご覧ください。
¥5,820 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 1000-100-P |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 100 mL |
| ビーカースタイル | グリフィン |
| 目盛りの増加 | 10 mL |
| 高さ | 72 mm (approx.) |
| 外径 | 50 mm (approx.) |
| 目盛りの範囲 | 20 mL - 80 mL |
Specifications Documents