text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX ビーカー(肉厚タイプ)

E-mail

機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。250mL から4000mLのビーカーには逆目盛を記して、およその内容量が分かるようにしています。すべてのサイズに大き めのマーキングスポットを設けています。容量サイズは、全容量を表します。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
1003-250 PYREX® ビーカー (肉厚タイプ) 250mL   12 / パック     48 / ケース     PYREX®   ¥33,600 per case