text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ケルダールフラスコ

E-mail

一般的な実験室の試験法の中でも、窒素量を測定するケルダール法は、沸騰フラスコを熱的・化学的に最も酷使します。ケルダールフラスコは、加工仕上げのネックにより機械的強度を高め、ストッパーを均一に取り付けられるよう、専用に作られています。厚みは、熱衝撃と耐薬品性との最適なバランスが得られるよう調整されています。ASTM E-258 の手順に使用することもできます。使用時はフラスコの底が熱源に接触しないよう注意してくだい。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
5420-300 PYREX® ケルダールフラスコ 300mL   6 / パック     24 / ケース     PYREX®   ¥67,080 per case