text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(茶、Class A,保証付) 10 mL

Product Number55680-10

E-mail

10 mL PYREX® メスフラスコは、光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。目盛線は鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。Class Aメスフラスコは、ASTM E-542およびE-288に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。 フラスコには、便利な№ 9スタンダードテーパーの光活性の低いガラスストッパーが付属しています。
ISO/IEC 17025認定検査所で検査されキャリブレーションされています。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥3,770 per case

Details
Product Number   55680-10
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   シリアル番号付き/Class A保証  
特長   リユーザブル  
公差   0.02 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   9  
高さ   99 mm (approx.)  
外径   28 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   Low actinic  
Specifications Documents