text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ (茶、Class A, 保証付) 1L

Product Number55680-1L

E-mail

ASTM E-542 およびE-288 に準拠するClassA公差でキャリブレーションされています。目盛線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。No.22の共通テーパーストッパーが付属します。光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX®試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Server Error Page | Life Sciences France Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 7afed227-ff01-40c7-b095-0f13f83970af

Details
Product Number   55680-1L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   1000 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   シリアル番号付き/Class A保証  
特長   リユーザブル  
公差   0.3 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   22  
高さ   344 mm (approx.)  
外径   125 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   Low actinic  
Specifications Documents