PYREX® メスフラスコ(茶、Class A,保証付) 200 mL
Product Number55680-200

200 mL PYREX®メスフラスコは、光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。目盛線は鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。Class Aメスフラスコは、ASTM E-542およびE-288に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。 フラスコには、便利な№ 13スタンダードテーパーの光活性の低いガラスストッパーが付属しています。
ISO/IEC 17025認定検査所で検査されキャリブレーションされています。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥6,020 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 55680-200 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 200 mL |
フラスコ形状 | 平底 |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ホローガラス |
精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
特長 | リユーザブル |
公差 | 0.1 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 13 |
高さ | 214 mm (approx.) |
外径 | 74 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 体積計 |
フラスコ特長 | Low actinic |
Specifications Documents