PYREX® メスフラスコ (茶、Class A, 保証付) 2L
Product Number55680-2L
ASTM E-542 およびE-288 に準拠するClassA公差でキャリブレーションされています。目盛線は、鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。No.27の共通テーパーストッパーが付属します。光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX®試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥12,010 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 55680-2L |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 2000 mL |
フラスコ形状 | 平底 |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ホローガラス |
精度クラス | シリアル番号付き/Class A保証 |
特長 | リユーザブル |
公差 | 0.5 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 27 |
高さ | 390 mm (approx.) |
外径 | 158 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 体積計 |
フラスコ特長 | Low actinic |
Specifications Documents